Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Transportadores

Movimiento de materiales diversos en condiciones duras

Transportador
Ya sea para transportar carbón o metales en bruto en una mina, o materiales a granel y productos acabados en un puerto, los transportadores tienen que soportar contaminantes abrasivos y elementos agresivos.

A diferencia de los transportadores medios, los transportadores pesados son aplicaciones de movimiento lento, por lo cual las altas temperaturas de funcionamiento y la velocidad de rotación no suelen ser factores que afecten a su rendimiento. Sin embargo, la temperatura exterior, las cargas pesadas, las cargas de choque y los contaminantes pueden reducir significativamente la vida útil de los rodamientos y otros componentes.

Un funcionamiento más fácil con SKF

SKF dispone de soluciones completas que los fabricantes de equipos originales pueden incorporar a sus diseños con el fin de prolongar la vida útil y reducir las necesidades de mantenimiento para los usuarios finales de los transportadores. El personal de mantenimiento puede beneficiarse también de unos cambios más rápidos. Asimismo, las soluciones de SKF ayudan a cumplir los requisitos de los fabricantes en cuanto a plazos de entrega reducidos desde la recepción del pedido hasta la instalación sobre el terreno. De un extremo a otro, incluidos los motores, las soluciones de SKF mantienen todo el sistema transportador en movimiento de forma más productiva y rentable.

Aplicaciones de transportadores

SKF logo