Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistemas de transmisión de transportadores medios

Transportadores
Hoy en día la transmisión de los transportadores medios requiere un diseño compacto, una disminución del consumo de grasa, una reducción de la inspección manual y un menor mantenimiento. También es importante lograr un diseño más seguro y ergonómico, dado que estos transportadores se utilizan con frecuencia en interiores.

Para cumplir estas condiciones, los diseñadores están buscando formas de reducir el tamaño de sus diseños, disminuir el consumo de grasa, y limitar la inspección manual y los requisitos de mantenimiento.

SKF le ayuda a optimizar el rendimiento de su sistema de transmisión

SKF puede optimizar el rendimiento de su sistema de transmisión de diversas formas: desde posibilitar un funcionamiento más seguro y ergonómico hasta un montaje, instalación y mantenimiento más rápidos y sencillos. Los sistemas de lubricación avanzados, rodamientos, obturaciones y soportes de SKF ayudan a aumentar la fiabilidad y a reducir los costes operativos.

Soluciones

SKF logo