Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Gestión de Activos de Grúas SKF

Una solución completa para la fiabilidad de las grúas

La Gestión de Activos de Grúas SKF ayuda a los responsables de mantenimiento y operaciones a mantener las grúas en buenas condiciones de funcionamiento y optimizar la frecuencia de servicio y las rutinas de mantenimiento. Adoptando un enfoque de ciclo completo respecto a la fiabilidad de los activos, la Gestión de Activos de Grúas SKF se centra en tres aspectos clave que hacen posible un mantenimiento proactivo basado en la condición:
  1. Análisis de las necesidades del cliente: el punto de partida es una evaluación de la estrategia de mantenimiento y la identificación de las rutinas de mantenimiento, control del trabajo y métodos de ejecución del trabajo existentes. De esta forma se establece un punto de partida para las mejoras.
  2. Evaluación de la necesidad y criticidad de las grúas: este análisis se centra en los activos de las grúas. Se identifica la criticidad de los principales componentes del sistema y se realiza una evaluación de las consecuencias del fallo en términos de salud y seguridad, medio ambiente e impacto para la actividad.
  3. Recomendaciones de soluciones de fiabilidad de las grúas: se emiten recomendaciones para mejorar la fiabilidad. Las necesidades se priorizan y se acompañan con rutinas de servicio y soluciones de componentes que permitan reducir el riesgo de fallo, y ofrecer un aumento de la productividad y una reducción del coste total de prioridad.
Ventajas
  • Mejora de la salud y seguridad en el lugar de trabajo
  • Aumento de la fiabilidad y disponibilidad
  • Mejora del coste total de propiedad
  • Mejor conocimiento de la criticidad de los activos
Aplicaciones
  • Grúas elevadas eléctricas utilizadas en la producción de metales y acero
  • Grúas de manipulación de contenedores utilizadas en operaciones portuarias
SKF logo