Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Solid Oil

La solución de lubricación para aplicaciones exigentes

Las aplicaciones de rodamientos en lugares inaccesibles presentan problemas cuando es necesaria la relubricación. Otras aplicaciones exigen una excelente resistencia a los contaminantes, los agentes químicos o las fuerzas centrífugas. Otras, por su parte, requieren que se eliminen por completo las fugas de lubricante. 

Para estas y otras aplicaciones en las que no se puede suministrar aceite directamente o cuando la grasa normal no cumple los requisitos de la aplicación, los rodamientos SKF con Solid Oil son una excelente solución.

Los rodamientos SKF con Solid Oil son rodamientos con los elementos rodantes y la jaula encapsulados en una matriz de polímero saturada de aceite lubricante. El polímero llena por completo el espacio interno del rodamiento. Utilizando la jaula como elemento de refuerzo, el polímero gira con ésta. Al hacerlo se libera aceite, proporcionando una buena lubricación a los elementos rodantes y los caminos de rodadura durante el funcionamiento.

Ventajas del SKF Solid Oil:

  • Mantiene el aceite en posición
  • Hace que llegue más aceite al rodamiento que la grasa
  • Evita la entrada de contaminantes
  • Mejora la vida útil
  • Es resistente a muchos agentes químicos
  • Resiste grandes fuerzas “g”
SKF logo