Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Obturaciones de anillo en V

Obturaciones totalmente de caucho para ejes rotativos

Diseñadas para su instalación directamente en el eje, las obturaciones de anillo en V SKF presentan un labio de obturación largo, flexible y de forma cónica que obtura axialmente contra una superficie de contacto. Estas obturaciones ofrecen excelentes propiedades de retención del lubricante y son muy efectivas en la exclusión de contaminantes.

Rendimiento sólido y flexible

Gracias a su elasticidad al ser totalmente de caucho, las obturaciones de anillo en V SKF se pueden estirar para pasar por encima de bridas y otros componentes durante la instalación, reduciendo así la necesidad de desmontar equipos enteros.

Las obturaciones de anillo en V funcionan bien en entornos secos y admiten un mayor grado de excentricidad y desalineación que la mayoría de las obturaciones de labio radiales. Aptas para su uso como obturaciones primarias o secundarias, las obturaciones de anillo en V SKF están disponibles en una amplia gama de diseños y tamaños para los requisitos de la mayoría de las aplicaciones. 
SKF logo