Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra

Funcionamiento económico

Diseñados para un funcionamiento fiable, los rodamientos de rodillos SKF ConCentra ofrecen una alternativa económica a las disposiciones de rodamientos y soportes convencionales.

Para los transportadores y otras aplicaciones con cargas pesadas, cargas de impacto, contaminantes y baja prioridad de mantenimiento, las unidades ofrecen una solución de mantenimiento mínimo fiable y probada.

Ajuste céntrico apretado en ejes comerciales

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra se ajustan lo suficientemente apretadas como para ayudar a prolongar la vida útil, sin daños por corrosión en el eje y sin necesidad de cortar los rodamientos desde el eje.

Preengrasados, obturados y listos para instalar

Los rodamientos de rodillos SKF ConCentra son rodamientos de rodillos montados, preengrasados y obturados en un soporte de pie.

Diseñados para tolerar la desviación y la desalineación del eje

Basadas en la tecnología de rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer líder en el sector, las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra ofrecen un funcionamiento fiable y sin problemas. Calibradas para el juego correcto, las unidades son fáciles de instalar y permiten una capacidad comercial de la línea de ejes para reducir los costes y requisitos de mecanizado. 
  • Reducción de los costes de funcionamiento
  • Instalación sin problemas ni contaminación
  • Reducción de la vibración y la corrosión por fricción
  • Mayor vida útil
  • Mantenimiento mínimo
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento
  • Adaptable a la monitorización de la condición
SKF logo