Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de lubricación centralizada

La cantidad de lubricante adecuada en el momento adecuado

Los sistemas automáticos de lubricación centralizada SKF para aplicaciones industriales suministran la cantidad de lubricación adecuada con la frecuencia correcta para optimizar la vida útil de los rodamientos y la maquinaria.

Diseñados para lubricar una máquina en particular o una planta completa, los sistemas automáticos de lubricación centralizada SKF permiten una reposición de lubricante correcta y precisa en todos los puntos requeridos, ofreciendo una serie de ventajas en el proceso: 
  • Menos paradas y menos pérdidas de producción
  • Considerable ahorro en costes de reparación y piezas de repuesto
  • Mayor fiabilidad de la máquina
  • Ahorro de hasta un 50% en costes de lubricante gracias a una dosificación y programación precisas de la lubricación
  • Menor impacto ambiental
  • Mayor seguridad para los trabajadores

Mejore la fiabilidad con los sistemas de lubricación para cadenas de escaleras mecánicas de SKF

Las cadenas de los peldaños de las escaleras mecánicas mueven continuamente los peldaños desde la plataforma inferior hacia arriba en un bucle interminable. Estas cadenas a menudo funcionan en condiciones de suciedad y polvo, con temperaturas y humedad variables. En estas condiciones tan difíciles, los sistemas de lubricación centralizada de SKF para cadenas de peldaños lubrican de manera óptima los cojinetes de fricción y los eslabones de la cadena para:
  • Reducir la vibración y el ruido para una mayor comodidad
  • Reducir el desgaste para mejorar la vida útil de la cadena y la fiabilidad de la escalera
  • Eliminar los vertidos de aceite para un funcionamiento más limpio

SKF logo