Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soportes SKF SNL/SAF

La solución actual más fiable para los rodamientos montados

Los soportes SNL/SAF de SKF se fabrican siguiendo normas de alta calidad para ayudar a garantizar una vida útil más larga, facilidad de montaje, reducción de los requisitos de mantenimiento e intervalos de relubricación más largos.

Preparados para la lubricación con grasa y más

Los soportes SNL/SAF se suministran como estándar con dos orificios roscados para las boquillas engrasadoras: uno en el centro de la tapa del soporte y el otro en un lateral de la misma. Dentro del soporte se incluyen una boquilla engrasadora y adaptadores.

El diseño incorpora también superficies planas para la conexión de sensores de monitorización de estado magnéticos o fijos. Estas superficies están posicionadas para ofrecer la monitorización más eficaz de los rodamientos. Entre sus ventajas se incluyen:
  • Una amplia gama de tamaños y accesorios disponibles
  • Agujero del soporte con una tolerancia optimizada y redondez mejorada
  • Transferencia térmica mejorada para una vida del lubricante más larga
  • Montaje y desmontaje más rápido
  • Menores costes de mantenimiento
SKF logo