Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas obturados SKF energéticamente eficientes

SKF ofrece una nueva gama de rodamientos rígidos de bolas obturados que ofrecen un 30% menos de fricción y, al mismo tiempo, mantienen una elevada capacidad de obturación.

Tras el lanzamiento de su rodamiento rígido de bolas energéticamente eficiente (E2), SKF presenta un nuevo rodamiento rígido de bolas obturado con el que se completa la oferta E2. La gama de rodamientos rígidos de bolas obturados E2 de SKF reduce las pérdidas por fricción en el rodamiento en un 30% o más, en comparación con los rodamientos SKF Explorer. Diseñados para una lubricación con grasa y aplicaciones con una carga ligera-normal, los rodamientos rígidos de bolas obturados E2 de SKF también ofrecen una vida útil más larga y mejoran la eficiencia de la aplicación al reducir las pérdidas de potencia del rodamiento.

Características
• Nuevo material de NBR de bajo módulo
• Geometría interna optimizada
• Jaula polimérica de alta velocidad
• Obturación de baja fricción para entornos difíciles
• Grasa de larga duración para aplicaciones de alta velocidad
• Llenado de grasa optimizado

Valor añadido para el cliente
• Reducción de la fricción del 30% en comparación con
la gama de rodamientos SKF Explorer
• Alta capacidad de obturación
• Capacidad para altas velocidades
• Menor temperatura de funcionamiento
• Mayor vida útil
• Solución adaptable a diversos juegos
internos
• Aplicación más eficiente
• Gama completa disponible con diámetro exterior de hasta 52 mm
• Adecuados para entornos difíciles

Condiciones de aplicación típicas
Optimizados para aplicaciones con cargas ligeras
a medias.
Extraordinaria reducción del par de fricción
y mayor vida útil en las siguientes
condiciones:
• Relación de carga C/P ≥ 8
• Velocidad ≥ 1000 rpm
• Temperatura de funcionamiento de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo