Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes

Reducción de la pérdida de potencia en los sistemas accionados por motor

Aumentar la eficiencia de los motores eléctricos industriales ofrece la posibilidad de reducir el consumo energético en todo el mundo. Tan sólo en los EE.UU. y la UE, los equipos con motor, como bombas, compresores y ventiladores, consumen aproximadamente 1,36 billones de kWh al año.

Menos fricción significa menos energía

Esto convierte los rodamientos en componentes ecológicos por defecto: al reducir la fricción, los rodamientos reducen la cantidad de energía que necesita la maquinaria. Los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes llevan esta ventaja inherente hasta un nuevo nivel.

30% menos de fricción con los rodamientos de nueva generación

Gracias a su geometría interna optimizada, su exclusiva jaula polimérica y su grasa de baja fricción, los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes presentan un par de fricción o pérdida de fricción muy inferior a los rodamientos convencionales: 30% de reducción o más, dependiendo del tamaño del rodamiento y las condiciones de la aplicación.

Aprovechando las competencias centrales de SKF, como rodamientos, obturaciones y sistemas de lubricación, y utilizando las avanzadas herramientas de modelaje de SKF para reducir todas las fuentes de fricción, los ingenieros de SKF han creado una nueva generación de rodamientos rígidos de bolas.
Aplicaciones
  • Motores eléctricos
  • Bombas
  • Compresores
  • Ventiladores
  • Transportadores
  • Son posibles otras aplicaciones con cargas medianas o ligeras
Ventajas
  • Menor consumo energético para el usuario final
  • Permite una construcción más sencilla de maquinaria más eficiente
  • La reducción de la temperatura de funcionamiento genera una mayor viscosidad que prolonga la vida del rodamiento
  • Menor coste total de propiedad
Diseño
  • Geometría interna optimizada
  • Bajo nivel de ruido, par reducido, grasa de larga duración
  • Diseño exclusivo de la jaula polimérica
SKF logo