Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Microteléfonos y controles

Compatibilidad total de los componentes

Microteléfonos y controles
Diseñados para funcionar con una amplia gama de columnas y actuadores, las cajas de control y microteléfonos SKF ponen la sencillez y flexibilidad de diseño al alcance de la mano.

Con una alta fiabilidad y una larga vida útil, las cajas y microteléfonos SKF permiten una sincronización y un control precisos entre los distintos agentes. Permiten la conexión de hasta 6 actuadores o varias opciones externas. Existe también una versión para el uso de actuadores CC alimentados con batería. La total compatibilidad de los componentes ayuda a reducir el tiempo de diseño y de búsqueda de proveedores.

Batería

Una potente funcionalidad

Batería
Las baterías recargables SKF alimentan el movimiento de los actuadores y columnas, permitiendo ajustes en los equipos durante los fallos de alimentación o mientras el equipo está en movimiento. La batería se conecta a las unidades de control de los equipos y se desconecta fácilmente para una recarga rápida.

Una pantalla LED indica el estado de carga de la batería: cuando el nivel es bajo, el actuador puede realizar siempre una carrera doble antes de que se agote la batería para garantizar la seguridad.
SKF logo