Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Husillos de bolas en miniatura

Para un posicionamiento preciso

Husillos de bolas en miniatura SD
Para un posicionamiento preciso en aplicaciones médicas
Ideales para diseños compactos de alto rendimiento, los rodamientos de bolas en miniatura SKF funcionan a alta velocidad con baja fricción y con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

Resistentes y capaces de soportar cargas radiales y axiales ligeras o moderadas, estos rodamientos de movimiento silencioso se suministran en una amplia gama de tipos y diseños. Disponibles en acero inoxidable, con sellos o placas protectoras, y con diversas opciones de lubricante.

SKF logo