Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos lineales de bolas

Aumente la potencia o reduzca el tamaño de sus diseños

Rodamientos lineales de bolas
Combinando precisión ajustable, baja fricción y larga vida útil, los rodamientos lineales de bolas SKF ofrecen a los diseñadores una solución flexible y fácil de integrar con un mantenimiento mínimo.

La gama de rodamientos lineales de bolas en miniatura incorpora un resistente camino de rodadura de acero inoxidable, por lo que resulta ideal para reducir los movimientos lineales del eje. El servicio de ingeniería de SKF ayuda a su equipo de diseño a elegir el mejor rodamiento para los requisitos de su aplicación.
SKF logo