Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Guías con patines en miniatura

Ideales para la automatización de laboratorios

Guías con patines en miniatura
Con un movimiento suave, fiables y fáciles de instalar, las guías con patines en miniatura SKF minimizan el mantenimiento y maximizan la vida útil. Su estructura de acero inoxidable evita la corrosión y su diseño compacto permite reducir el tamaño total del equipo.

Con una gama de tamaños de guía y estilos de patín que se adapta a la mayoría de las limitaciones de espacio y capacidades de carga, las guías con patines en miniatura SKF son una excelente opción para casi todos los dispositivos de automatización de laboratorio. También disponemos de soluciones personalizadas.
SKF logo