Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Husillos de bolas

Alta calidad

Husillos de bolas
Los conjuntos de husillos de bolas SKF son productos de alta calidad, aptos para una amplia gama de aplicaciones que requieren sistemas de accionamiento de precisión.

Conjuntos completos

Para cantidades reducidas y para todo tipo de tuercas, SKF ofrece conjuntos completos con eje de husillo personalizado. Existe una gama completa de accesorios disponibles que se pueden ofrecer totalmente montados.
SKF logo