Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Guías con patines

Gran rapidez con cargas elevadas

Guías con patines
Las guías con patines SKF permiten el posicionamiento lineal del paciente con precisión y sin esfuerzo. Diseñadas para una gran rapidez de movimiento y grandes cargas, estas unidades con bajo nivel de ruido y fricción son fáciles de instalar. Disponibles en una amplia gama de tamaños y tipos, las guías con patines SKF se pueden entregar con o sin sistema de lubricación.

Enlaces relacionados:
Características y ventajas
Características de animación, ventajas y aplicaciones
Descargar planos en 2D y 3D

SKF logo