Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos con sensor

Toda una serie de operaciones en una sola unidad lista para instalar

Rodamientos con sensor
Las unidades de rodamientos con sensor de SKF son componentes mecánicos mecatrónicos que incorporan un sensor protegido y un versátil rodamiento rígido. El cuerpo del sensor, el aro impulsor y el rodamiento están unidos mecánicamente entre sí, formando una unidad integral lista para el montaje. 

El diseño integrado ayuda a reducir el tiempo de desarrollo, así como los costes de fabricación y montaje. Sus componentes y materiales resistentes permiten además una reducción del tamaño y el peso, mayor seguridad y fiabilidad, etc. Los rodamientos sensorizados SKF miden una serie de operaciones, como: 
  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición relativa
  • Aceleración
  • Desaceleración
SKF logo