Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Columnas telescópicas

Elevación resistente y silenciosa

Columnas telescópicas
Capaces de manipular grandes cargas descentradas, las resistentes columnas telescópicas SKF proporcionan a los diseñadores de equipos originales una mayor flexibilidad en términos de colocación de la función de elevación. Con una amplia longitud de carrera y un funcionamiento rápido y silencioso, las columnas SKF incorporan funciones de guiado en el interior del sistema de actuación.

Diseño sólido y flexible

En aplicaciones que requieren múltiples columnas y funciones de posicionamiento, SKF ofrece soluciones integradas de cajas de control y microteléfonos, simplificando así los diseños y reduciendo el número de proveedores de componentes. La mayoría de las columnas estándar cuenta con la homologación UL para aplicaciones médicas.

¡NUEVO! Las columnas telescópicas SKF disponibles ahora para:

SKF logo