Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Actuadores lineales

Una gama de posibilidades de posicionamiento y diseño

Actuadores lineales
Combinando un diseño compacto con la máxima capacidad de carga y velocidad, los actuadores SKF MATRIX y RUNNER hacen posible una serie de soluciones de posicionamiento de Trendelenburg, cabeceros y reposapiés. Su funcionamiento suave y silencioso garantiza la comodidad del paciente y la facilidad de manejo, mientras que su retracción muy baja y sus ángulos de instalación ilimitados permiten una mayor flexibilidad de diseño.

En aplicaciones que requieren múltiples actuadores y funciones de posicionamiento, SKF ofrece soluciones integradas de cajas de control y microteléfonos, simplificando así los diseños y reduciendo el número de proveedores de componentes. Los actuadores SKF MATRIX y RUNNER cuentan con la homologación UL para aplicaciones médicas.
SKF logo