Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

¡NUEVO! Columna telescópica SKF para cuidados pediátricos

Una solución completa para optimización del coste y el rendimiento

Incubadora
La columna telescópica SKF para cuidados pediátricos (serie CPMB), es una completa solución conforme con IEC 60601-1 que combina características de resistencia, elevación silenciosa y longitud de retracción corta con un alto grado de flexibilidad de diseño.

Desarrollada para ayudar a diseñadores y fabricantes a optimizar el rendimiento y coste del equipo, esta columna de SKF ofrece una serie de ventajas, como:
  • Funcionamiento casi libre de ruidos y vibraciones
  • Mejor accesibilidad para los profesionales sanitarios
  • Capacidad de uso inmediato con numerosas características estandarizadas (Fig. 1)
  • Control de arranque y parada gradual, independiente de la carga o dirección (Fig. 2)
  • Unidad de alimentación integrada compatible con casi todos los estándares de frecuencia y tensión del mundo (Fig. 3)

Más información

SKF logo