Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

¡NUEVO! Columna telescópica SKF para equipo oftalmológico

Una solución completa para optimización del coste y el rendimiento

Tonómetro
La columna telescópica SKF para equipos oftalmológicos (serie CPMA), es una completa solución conforme con IEC 60601-1 que combina características de resistencia, elevación silenciosa y longitud de retracción corta con un alto grado de flexibilidad de diseño.

Desarrollada para ayudar a diseñadores y fabricantes a optimizar el rendimiento y coste del equipo, esta columna de SKF ofrece una serie de ventajas, como:
  • Capacidad de uso inmediato con numerosas características estandarizadas (Fig. 1)
  • Control de arranque y parada gradual, independiente de la carga o dirección (Fig. 2)
  • Mayor comodidad para pacientes y especialistas
  • Funcionamiento suave y silencioso y mayor capacidad de carga
  • Unidad de alimentación integrada compatible con casi todos los estándares de frecuencia y tensión del mundo (Fig. 3)

Más información

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo