Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos magnéticos

Las ventajas del rendimiento sin contacto

Rodamiento magnético
Los rodamientos magnéticos SKF giran sin contacto con la superficie, por lo que no existe desgaste, necesidad de lubricación ni pérdidas de material biológico o interrupciones por contaminación. Combinando un movimiento rotativo de precisión con la mínima vibración, los rodamientos magnéticos SKF ofrecen una serie de ventajas:
  • Sin lubricación
  • Limpios, sin contaminantes
  • Confiabilidad
  • Baja vibración
  • Alta velocidad de la superficie
  • Bajo consumo energético
  • Funcionamiento sumergido
  • Monitoreo de condición integrado
SKF logo