Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de bolas en miniatura

Rodamientos de bolas en miniatura
Ideales para diseños compactos de alto rendimiento, los rodamientos de bolas en miniatura SKF funcionan a alta velocidad con baja fricción y con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

Resistentes y capaces de soportar cargas radiales y axiales ligeras o moderadas, estos rodamientos de movimiento silencioso se suministran en una amplia gama de tipos y diseños. Disponibles en acero inoxidable, con obturaciones o placas protectoras y con diversas opciones de lubricante.
SKF logo