Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Obturaciones radiales del eje HMS5 y HMSA10

Evite la fuga de lubricante y la entrada de contaminación, y mantenga una alta productividad

Conseguir el máximo rendimiento de los rodamientos con el mínimo mantenimiento resulta difícil en cualquier aplicación. Las obturaciones radiales del eje SKF HMS5 y HMSA10 lo hacen posible incluso en los entornos más extremos. Con un compuesto de caucho optimizado y un buen equilibrio del labio de obturación y la sección flexible, estas innovadoras obturaciones ofrecen: 
  • Mejora de la obturación
  • Alta compatibilidad con aceites sintéticos
  • Resistencia a la variación dinámica elevada
  • Retención segura en el agujero
SKF logo