Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF LGHB 2

Las aplicaciones difíciles exigen grasas resistentes

Las disposiciones de rodamientos rígidas necesitan lubricantes con una excelente estabilidad mecánica como la grasa SKF LGHB 2. Esta es una grasa de alto rendimiento con una base de jabón de complejo cálcico diseñada para condiciones de funcionamiento difíciles.
  • Buena lubricación y gran estabilidad a la oxidación de -20 °C a 150 °C (de -5 a 300 °F), y durante breves periodos, resiste picos de temperatura de hasta 200 °C (390 °F)
  • Excelente estabilidad mecánica: no es expulsada ni pierde consistencia en los rodamientos de rodillos durante los trabajos pesados
SKF logo