Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de línea de rodillos SKF ConRo

Una costosa combinación de condiciones

Cargas pesadas y velocidades de rotación ultra bajas. Fugas de grasa y agua. La colada de planchones implica una difícil combinación de condiciones de funcionamiento que puede dificultar la lubricación adecuada y limitar la vida útil de la línea de rodillos de colada, así como la productividad.

Una lubricación deficiente entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura puede dar lugar al contacto de metal con metal y a un desgaste acelerado. La entrada de agua de refrigeración en las cavidades puede degradar el lubricante y corroer el rodamiento, mientras que la acumulación de grasa mezclada con agua y óxido puede dar lugar a imperfecciones en la superficie de los planchones y al bloqueo de las líneas de rodillos.

Un sistema completo totalmente obturado

SKF ConRo es una línea de rodillos resistente, independiente y modular que incluye rodamientos, obturaciones, soportes, grasa, cuerpos de rodillos y, si es necesario, conexiones de agua. Con un sistema de obturación patentado que protege los rodamientos contra la entrada de agua y contaminantes, SKF ConRo ayuda a las plantas a:
  • Reducir los costes operativos de las líneas de rodillos hasta un 50%
  • Prolongar la vida útil de los rodillos hasta un 25%
  • Aumentar la fiabilidad de la línea de colada
  • Reducir las paradas no planificadas
  • Eliminar el mantenimiento del sistema de lubricación
  • Reducir drásticamente el consumo de grasa
  • Reducir el coste de tratamiento y eliminación de residuos

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo