Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de medición de posicionamiento axial

Solución de monitorización específica para convertidores

Como otras innumerables aplicaciones con rodamientos, los convertidores operan con un rodamiento fijo y otro libre. El rodamiento libre permite el desplazamiento axial durante la expansión térmica y soporta la deformación durante períodos largos de funcionamiento.

Con el tiempo, sin embargo, la deformación excesiva del aro del muñón puede superar el desplazamiento axial del rodamiento libre, produciendo finalmente el fallo del rodamiento y una parada no planificada. Para ayudar a evitar estas paradas tan costosas, SKF es pionera en el uso de sensores para medir la posición del rodamiento. Los sensores detectan la posición axial real del rodamiento dentro del soporte y envían estos datos a la sala de control del proceso, alertando a los operarios de los problemas mucho antes de que puedan suponer una parada no planificada.
SKF logo