Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Una solución unitaria para rodillos tensores

Esta resistente solución de SKF para rodillos de transportadores reduce la fricción y ayuda a evitar la entrada de contaminantes en los rodamientos para una vida útil más larga. Ligera y lista para instalar, la unidad reduce el tiempo de montaje y aumenta la productividad.

Diseño compacto y optimizado

El rodillo tensor unitario es un conjunto compacto. Consta de un rodamiento rígido de bolas con obturaciones especiales y grasa. Las obturaciones son laberínticas de alto rendimiento de diseño especial. El rodillo presenta una excelente precisión de giro y una distancia optimizada entre el rodamiento y el extremo del eje.

  • Fácil de instalar y mantener
  • Mejor exclusión de los contaminantes
  • Menos ruido y vibración
  • Sin necesidad de soldadura
  • Sin deformación del soporte ni del tubo
  • Reducción de la deflexión del eje
  • Reducción del consumo energético
  • Prolongación de la vida de la cinta
  • El tamaño del eje se puede reducir conforme a la deflexión existente
SKF logo