Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos antiagarrotamiento para rodillos tensores de transportadores

Mejore la eficiencia energética y la vida de la cinta

Se ha demostrado que el porcentaje de rodillos tensores agarrotados y el aumento del consumo energético presenta una relación de 1 a 10. Por ejemplo, un nivel del 5% de rodillos tensores agarrotados o casi agarrotados requeriría un 50% más de potencia en la transmisión del transportador.

Diseñado para evitar ese agarrotamiento y ayudar a controlar las consiguientes pérdidas de energía, el rodamiento antiagarrotamiento SKF es un rodamiento rígido de una hilera de bolas. Con una jaula de diseño especial y control del camino de rodadura, el rodamiento sigue girando y admitiendo una carga con niveles de contaminación relativamente altos, sin un momento de fricción elevado.

Además de permitir el uso de una obturación rozante de baja fricción, los rodamientos antiagarrotamiento SKF ayudan a:
  • Reducir la tensión de la cinta
  • Reducir el consumo energético
  • Reducir los costes operativos
  • Prolongar la vida de la cinta
  • Reducir el riesgo de incendio
SKF logo