Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Formación SKF

SKF ofrece un amplio abanico de oportunidades de formación a sus clientes: desde altos directivos y jefes de operaciones, hasta personal de mantenimiento. Los lugares donde se imparte dicha formación varían desde las instalaciones del cliente o sedes regionales, hasta las SKF Solution Factories (Fábricas de Soluciones SKF) donde se realizan las sesiones prácticas.
SKF Reliability Maintenance Institute (Instituto de Mantenimiento de la Fiabilidad SKF)
El SKF Reliability Maintenance Institute (Instituto de Mantenimiento de la Fiabilidad SKF) ofrece una gama completa de cursos de formación diseñados para ayudar a las plantas a eliminar los problemas mecánicos y conseguir la máxima fiabilidad y productividad. La cartera de cursos ha sido diseñada en torno al proceso de Optimización de la Eficiencia de los Activos (AEO) y ha sido creada para permitir a los participantes adquirir conocimientos y experiencia a través de una trayectoria de desarrollo estructurada. Las categorías de los cursos incluyen formación de nivel introductorio, intermedio y avanzado.

Los cursos introductorios, considerados requisitos previos para los cursos presenciales más avanzados, familiarizan a los alumnos con los términos básicos y ofrecen una formación básica sobre temas como rodamientos, lubricación, termografía, etc. Estos cursos son de autoaprendizaje y se siguen en las instalaciones propias del cliente con los módulos on-line del Reliability Maintenance Institute (Instituto de Mantenimiento de la Fiabilidad) a través de la web de SKF, y mediante la formación interactiva con medios informáticos conocida como SKF Self-Learning Tools (Herramientas de Autoaprendizaje de SKF). Los módulos de formación virtual a través de Internet del RMI se encuentran disponibles permanentemente en Internet en SKF @ptitude Exchange.

Formación virtual
SKF ofrece una gama cada vez más amplia de cursos de formación virtual sobre distintos temas. Impartidos a través de Internet y disponibles permanentemente en SKF @ptitude Exchange, esta opción permite al usuario seguir la formación a su propio ritmo en el momento y lugar que más le convengan. Los participantes en los cursos podrán interactuar con un tutor mediante la función "consultar al experto", a la que se accede desde cada módulo de formación. Cada curso cuenta también con un foro de apoyo especializado, que permite a los participantes interactuar con otros alumnos y expertos en la materia para mejorar aún más su experiencia formativa.
Formación presencial
SKF ofrece una amplia gama de cursos que responden a todas las necesidades de formación sobre fiabilidad y mantenimiento, en tres categorías: Introductorio, Intermedio y Avanzado. Usted puede seleccionar su localización en un menú desplegable para ver la oferta local y el calendario de cursos presenciales en su país. Para los módulos de formación virtual, visite el SKF Reliability Maintenance Institute (Instituto de Mantenimiento de la Fiabilidad SKF) a través de Internet.
Formación sobre los productos
SKF ofrece una serie de seminarios de formación que proporcionan a los usuarios una base firme de conocimientos sobre productos específicos de SKF. Contacte con su representante SKF local para más información sobre los seminarios de formación.
SKF logo