Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

La Revisión de la Estrategia de Mantenimiento SKF permite a una planta de laminado crear una estrategia de mantenimiento con excelentes resultados

El reto

Una planta de laminado que deseaba optimizar su estrategia de mantenimiento buscó ayuda para evaluar sus necesidades y crear un programa de mantenimiento documentado y basado en la fiabilidad.

 

La solución de SKF

En colaboración estrecha con el personal de la planta, los asesores de SKF seleccionaron el proceso de Mantenimiento perfeccionado centrado en la fiabilidad de SKF como metodología óptima para el proyecto. El ámbito de la revisión de la estrategia de mantenimiento abarcó los componentes rotativos, eléctricos y de instrumentación de las siguientes unidades:

  • Prensa de corte para anillos
  • Laminadora para anillos con múltiples mandriles
  • Laminadora de forja de matriz axial cerrada

Los resultados

Tras el análisis, SKF clasificó los componentes de forma crítica y recomendó tareas de mantenimiento predictivo e inspecciones que habrían de realizar los operarios; ésta fue la base de un programa de mantenimiento optimizado y documentado que incluyó:

  • 1.322 tareas de monitorización de la condición y mantenimiento predictivo
  • Mejora en las comprobaciones de calibración de instrumentos
  • Registro de activos más detallado para aumentar la rentabilidad y el seguimiento de fallos
  • Esquema de prioridades de planificación de mantenimiento basado en el análisis crítico de los activos
  • Datos para llevar a cabo un proyecto de optimización de piezas de repuesto
  • Recomendaciones de cambios de diseño y procedimiento
SKF logo