Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF ayuda al fabricante a prolongar la vida útil de sus molinos verticales

El reto

Un fabricante de molinos verticales en China está ayudando a la transición de la industria cementera con el uso de molinos verticales para el triturado del clínker. ¿Qué hay detrás del cambio? Ahorro energético, principalmente; las estadísticas demuestran que los laminadores verticales pueden reducir el consumo de electricidad en más del 30% respecto a los molinos de bolas tradicionales. Los molinos verticales ocupan además menos espacio en el suelo que los molinos de bolas.

A pesar de sus ventajas, los molinos verticales son especialmente propensos a fallos prematuros en los rodamientos debido a la contaminación causada por el polvo. De media, en los molinos de cemento deben cambiarse estos rodamientos cada ocho meses para evitar fallos, aunque la vida prevista del rodamiento es mucho mayor. Buscando algún modo de prolongar la vida útil de los molinos, el fabricante se puso en contacto con SKF.

La solución de SKF

Los asesores de SKF sugirieron que instalase una nueva solución de obturación SKF con un labio protector auxiliar de PTFE. Al aportar una protección adicional frente al polvo y otros contaminantes, esta solución de obturación SKF había demostrado ser capaz de prolongar la vida útil de los rodamientos en las muelas de molinos verticales hasta los 24 meses.

Los resultados

El fabricante adoptó esta solución en una de sus máquinas de triturado de clínker, que puso en uso a modo de prueba a finales de enero de 2009. En marzo de 2010, la compañía informó de que el molino continuaba funcionando sin problema alguno, sin paradas no planificadas desde su instalación.
SKF logo