Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Las herramientas de mantenimiento de asistencia hidráulica SKF ayudan a un productor de piedra triturada a mejorar la seguridad y a ahorrar 27.000 €

El reto

Un productor de piedra triturada se enfrentaba regularmente a procedimientos de sustitución de los rodamientos para su trituradora de impacto horizontal. Para el reemplazo de los rodamientos, el equipo de mantenimiento necesitó 26 horas para instalar las herramientas, desmontar los rodamientos de rodillos a rótula anteriores e instalar los nuevos rodamientos en el eje cónico.

Además de ser potencialmente peligroso para el personal de mantenimiento, la duración del proceso era perjudicial para los resultados finales de la compañía: la planta redujo su producción en 400 toneladas por cada hora que la trituradora estaba parada.

La solución de SKF

SKF recomendó las herramientas de mantenimiento de asistencia hidráulica. Estas herramientas, que constan de una tuerca hidráulica, racores y una bomba SKF, permiten colocar los rodamientos en el eje con una presión hidráulica eficaz y rápida. La fuerza constante de la presión hidráulica permite medir y definir con precisión el juego del rodamiento, eliminando la necesidad de martillos, llaves o barras.

Los resultados

Con las herramientas de asistencia hidráulica SKF, se tardó 4 horas en volver a montar el rodamiento, con un tiempo total de parada de 13 horas, la mitad que en los casos anteriores.
  • Ahorros obtenidos por la reducción al mínimo de las paradas de producción y los costes de mano de obra: 33.000 €
  • Inversión en tuerca hidráulica, guarniciones y bomba SKF: 6.000 €
  • Ahorro total: €27.000
SKF logo