Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF ayuda a una mina de carbón a duplicar la vida útil de los rodamientos en los transportadores y a reducir los costes operativos

El reto

Una mina de carbón a cielo abierto con 250 km (155 millas) de transportadores se enfrentaba a fallos causados por contaminantes que se introducían en los rodamientos abiertos. El transportador llevaba materiales hacia y desde la mina 365 días al año y tenía, literalmente, cientos de rodamientos que requerían enormes cantidades de grasa lubricante.

Junto con los elevados costes de mantenimiento, la mina se enfrentaba a una lubricación y a unos gastos de eliminación excesivos. Buscando recortar los costes operativos y prolongar los intervalos de sustitución de los rodamientos para adaptarlos a las actividades de mantenimiento del transportador, se pusieron en contacto con SKF.

La solución de SKF

SKF sugirió la sustitución de rodamientos abiertos por rodamientos de rodillos a rótula obturados. Los gestores de la mina accedieron y SKF instaló rodamientos de rodillos a rótula obturados, rellenó los soportes con la grasa adecuada y añadió obturaciones laberínticas PosiTrac Plus.

Los resultados

La vida útil media del rodamiento se duplicó pasando de dos años a más de cuatro años, dando como resultado un ahorro sustancial en la adquisición de grasa y en costes de eliminación, además de reducir las paradas y de aumentar la productividad.

La ampliación del ciclo de vida permitió además a la mina lograr su objetivo de adaptar la sustitución de los rodamientos a otras actividades de mantenimiento, liberando a su equipo de mantenimiento de otras tareas.
SKF logo