Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Servicios de comprobación y análisis de grasas

Análisis exhaustivo de la grasa con respecto a las condiciones de uso

Una lubricación adecuada es un factor crucial para maximizar la vida útil de los rodamientos. La contaminación puede afectar considerablemente la vida útil de la grasa y, a su vez, la vida útil de los rodamientos.

Utilizando una amplia gama de sofisticados equipos propios químicos, de medición y ensayo, SKF ofrece un servicio de análisis y comprobación de grasas de rodamientos, para medir los niveles de contaminación de éstas con respecto a las condiciones de funcionamiento de los rodamientos. En función de los análisis y resultados de las pruebas, SKF recomienda acciones correctivas para reducir o eliminar la contaminación. Estas acciones pueden incluir:
  • El uso de otra grasa más apropiada para las condiciones de funcionamiento del rodamiento
  • Soluciones de obturación
  • Sistemas de lubricación automática

Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor vida útil para la grasa y los rodamientos
  • Reducción de las paradas no planificadas relacionadas con la lubricación
  • Reducción del consumo de grasa y los costes asociados
SKF logo