Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer

Obturados para su protección y mucho más

Los rodamientos en equipos de minería funcionan bajo condiciones duras, y con frecuencia están expuestos a cargas pesadas, cargas de choque, vibración y contaminación. Con su elevada capacidad de carga y la baja fricción de funcionamiento, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer pueden soportar todo esto y más.

La variante obturada de los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mantiene el lubricante en el interior del rodamiento y evitan el paso de contaminantes. También pueden reducir o eliminar la necesidad de obturaciones del soporte externas de taconita, excesivamente caras y voluminosas.

Desde perforadoras hasta hornos y transportadores, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer pueden ayudar a reducir costes y a prolongar la vida útil de la maquinaria en cada etapa de la producción en aplicaciones de minería y fabricación de cemento.

SKF Explorer performance class upgrade

All SKF spherical roller bearings have been upgraded to the new SKF Explorer performance class specifications, featuring a combination of high-quality steel and an improved heat treatment process. The result: a superior balance between hardness and toughness, enabling up to twice the service life as the original SKF Explorer. Benefits include:
  • Increased uptime
  • Improved reliability
  • Resistance to contamination
  • Higher productivity levels
  • Reduced noise and vibration levels
  • Excellent wear resistance
SKF logo