Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Grasa para rodamientos SKF LGEV 2

Grasa de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos para rodamientos

SFK LGEV 2 es una grasa de gran calidad y viscosidad extremadamente alta a base de aceite mineral que utiliza un jabón de litio-calcio y contiene bisulfuro de molibdeno y grafito. 
  • Excelentes propiedades de lubricación debido al contenido de bisulfuro de molibdeno y grafito
  • Perfecta para lubricar rodamientos de rodillos a rótula de gran tamaño sometidos a grandes cargas y rotación lenta, una situación en la cual es probable que se produzca el contacto de metal con metal
  • Estabilidad mecánica extremadamente buena, que aporta buena resistencia al agua y protección contra la corrosión
Aplicaciones típicas
  • Rodamientos de muñones en tambores giratorios
  • Rodillos de apoyo y empuje en hornos giratorios y secadores
  • Excavadoras de rueda de cangilones
  • Trituradoras
SKF logo