Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Zapatas hidrostáticas SKF

Gran capacidad de carga en las condiciones más exigentes

Capaces de manejar las cargas más pesadas del mundo en las condiciones más extremas, las zapatas hidrostáticas SKF funcionan con un suministro de aceite presurizado que permite soportar cargas masivas. Estos rodamientos, diseñados para aplicaciones como trituradores verticales, hornos y molinos de cemento, ofrecen:

  • Elevada capacidad de carga
  • Diámetro de soporte ilimitado
  • Prácticamente sin fricción ni desgaste
  • Resistencia a cargas de choque elevadas
  • Independenciade dirección de rotación y velocidad
  • Gran precisión de funcionamiento y rigidez
Servicios con zapatas hidrostáticas SKF

Las inspecciones y los análisis regulares permiten identificar los riesgos potenciales y formular un plan de acción para contrarrestar las averías potenciales. A veces es necesario reacondicionar y renovar las zapatas.

 

SKF ofrece un programa personalizado de servicios de reparación y mantenimiento para minas y plantas de cemento para disposiciones de zapatas hidrostáticas. Los técnicos de asistencia especializados de SKF llevan a cabo inspecciones anuales minuciosas in situ, basadas en una lista de verificación establecida. A continuación, se analizan los resultados de la inspección y se elabora un plan de acción que especifica qué partes de la disposición hay que cambiar, revisar, renovar o reacondicionar.

Este servicio permite la identificación precoz de los riesgos de fallo potencial y la intervención para prevenirlos. De este modo se puede planificar el mantenimiento y garantizar la disponibilidad de las piezas reacondicionadas y de recambio SKF apropiadas. Esto contribuye a reducir los costes de mantenimiento y minimizar las paradas no planificadas, lo que a su vez ayuda a aumentar la productividad.
SKF logo