Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Acoplamientos SKF OK

Un tiempo de conexión reducido para ejes y bridas

El montaje y desmontaje de los acoplamientos para ejes pueden ser operaciones lentas que tarden horas e incluso días en completarse. Los acoplamientos OK de SKF pueden reducir significativamente el tiempo necesario para conectar los ejes rotativos y las bridas en equipos pesados, como las cajas de engranajes de grandes dimensiones.

 

Un acoplamiento SKF OK no requiere un chavetero en el eje o cubo para transmitir el par. Esto supone un importante ahorro y ayuda a evitar las tensiones en el eje. Estos acoplamientos incorporan un manguito interior cónico fino, diseñado para adaptarse al eje, y un manguito exterior grueso, con una forma cónica que se adapta a la del manguito interior. Se inyecta aceite a alta presión entre las superficies de contacto, y el manguito exterior se cala en el manguito interior con ayuda de un gato hidráulico integrado. Una vez colocados correctamente, se libera la presión de aceite, y el potente ajuste de interferencia resultante permite la transmisión de pares elevados.

  • Fácil, seguro y rápido de instalar sin chaveta
  • Mayor rendimiento del equipo
  • Prolongación de la vida útil
  • Reducción de los gastos de mantenimiento
  • Reducción del tiempo medio de reparación (MTTR)
SKF logo