Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de acondicionamiento del aceite SKF

Mantenga limpio el aceite lubricante

El calor, la suciedad y la presencia de partículas contaminantes dificultan el mantenimiento de las condiciones de lubricación óptimas en muchas aplicaciones industriales. Son frecuentes las grandes fluctuaciones en la temperatura del aceite y, con el paso del tiempo, la contaminación puede producir un desgaste excesivo de los componentes de la maquinaria, tales como engranajes, válvulas, obturaciones y rodamientos.

Eliminando los contaminantes del suministro de aceite y permitiendo que la temperatura del aceite se mantenga en el rango deseado de forma constante, la unidad de acondicionamiento del aceite SKF ayuda a crear unas condiciones de lubricación óptimas.
  • Menos desgaste de los componentes
  • Mayor vida útil para los componentes
  • Menos necesidades de mantenimiento y reparación
  • Reducción del consumo de aceite
  • Reducción de los costes de eliminación del aceite
  • Mayor fiabilidad de la máquina
  • Mayor productividad
SKF logo