Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Método de Inyección de Aceite SKF

Desmonte los rodamientos y componentes fácilmente

El desmontaje de rodamientos y otros componentes montados en ejes cilíndricos o cónicos puede requerir una gran fuerza de extracción. El Método de Inyección de Aceite SKF permite reducir esa fuerza hasta un 90%.

Con el Método de Inyección de Aceite SKF se inyecta una fina película de aceite a alta presión entre las superficies de contacto. Esa película prácticamente elimina la fricción entre las superficies, reduciendo significativamente la fuerza necesaria para retirar el rodamiento o el acoplamiento de su asiento.

SKF ofrece una gama completa de equipos para la mayoría de los rodamientos, acoplamientos y engranajes, incluyendo bombas manuales y de aire comprimido e inyectores de aceite, con presiones de hasta 400 MPa. El Método de Inyección de Aceite SKF ayuda a evitar los daños en el eje y es una técnica rápida, segura, sencilla y sin esfuerzo para el desmontaje de rodamientos.
SKF logo