Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones de gran diámetro HDSF2 con labio protector de PTFE

La mejor defensa contra el polvo y otros contaminantes

Además de un labio obturante de elastómero y una caja metálica, la obturación de gran diámetro HDSF2 SKF incluye un labio protector auxiliar de PTFE para una protección adicional frente al polvo y otros contaminantes. Esta defensa adicional ayuda a prolongar la vida útil y los intervalos de sustitución de la maquinaria y del lubricante. Debido a que el labio secundario protector está diseñado para funcionar con un par de fricción mínimo, no requiere lubricación adicional.

En las pruebas de SKF, las obturaciones de gran diámetro HDSF2 demostraron ser dos veces más eficaces, excluyendo contaminantes, que las obturaciones de un solo labio utilizadas habitualmente. Dependiendo del uso al que se destine la maquinaria, las obturaciones HDSF2 pueden prolongar los intervalos de sustitución de los rodamientos de 12 a 24 meses, mejorando así la productividad de la planta y reduciendo los costes de operación.

Manguitos de desgaste de gran diámetro para una obturación más eficaz

Los contaminantes y la fricción por pulido entre un eje giratorio y una obturación pueden causar daños en la superficie del eje. Los manguitos de desgaste de gran diámetro SKF ofrecen una solución excelente. Fabricados con acero al carbono de alta calidad y cromado para mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión, los manguitos proporcionan una superficie de contacto de precisión que optimiza el rendimiento de la obturación HDSF2.
SKF logo