Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de bolas para motores de eléctricos SKF Explorer

Solución de alta velocidad y baja fricción

Dadas sus capacidades de baja fricción y alta velocidad, los rodamientos rígidos de bolas son la opción más frecuente para motores de eléctricos. Pueden soportar cargas radiales, axiales y combinadas, lo que los hace adecuados para uso en las posiciones fija y libre del motor.

 

Con los rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer, estos beneficios solo son el comienzo. Los rodamientos SKF Explorer incorporan geometría interna y superficie de contacto de rodadura optimizadas, bolas de calidad mejorada, acero más limpio, ISO clase P6 para precisión dimensional y tolerancias más ajustadas en desviación en anchura.

 

Como resultado de estas características, la precisión de los rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer mejora de forma significativa, lo que reduce los ruidos del motor, aumenta la velocidad de funcionamiento y prolonga la vida útil.

Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas de SKF cuentan con ranuras profundas ininterrumpidas en los caminos de rodadura. Estas ranuras en los caminos de rodadura tienen una estrecha osculación con las bolas, lo que permite a los rodamientos soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Estos rodamientos son particularmente versátiles y son:
  • De diseño sencillo
  • No desmontables
  • Aptos para velocidades altas e incluso muy altas
  • Resistentes en su funcionamiento; requieren poco mantenimiento
SKF logo