Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas SKF para altas temperaturas

Fiabilidad en las condiciones más extremas

Los rodamientos rígidos de bolas SKF para altas temperaturas SKF a menudo permiten eliminar la necesidad de invertir grandes cantidades en rodamientos o lubricantes especiales. Pueden utilizarse en incontables aplicaciones industriales, incluidas ruedas de vagonetas de hornos, rodillos de apoyo, disposiciones de ruedas generales y otros equipos en los que los rodamientos estarán sujetos a elevadas temperaturas.

 

Dependiendo del tipo, los rodamientos rígidos de bolas SKF para altas temperaturas SKF incorporan una innovadora tecnología de jaula de grafito que contribuye a prolongar la vida útil y a minimizar el mantenimiento, lubricantes especiales para funcionamiento a intervalos más amplios de temperatura de 150 ºC (238 ºF) hasta 350 ºC (662 ºF), diseños con doble protección que evitan la entrada de contaminantes sólidos y ayudan a retener el lubricante y materiales no perjudiciales para el medio ambiente que soportan temperaturas máximas sin emitir vapores ni gases peligrosos.
SKF logo