Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de detección de fallos SKF Copperhead

Identifique los problemas antes de que se produzca una avería

Las paradas de producción no planificadas, provocadas por fallos en las máquinas de minería y cemento, cuestan siempre más tiempo y dinero que las paradas planificadas para mantenimiento y reparación. Con el sistema de detección de fallos SKF Copperhead para maquinaria de minería, se pueden detectar los defectos incipientes, antes de que causen paradas no planificadas. A través de las últimas técnicas de medición de vibraciones y temperatura, durante el funcionamiento el sistema controla la maquinaria para detectar una serie de fallos.

Diseñado exclusivamente para máquinas de minas y molinos de cemento

El sistema SKF Copperhead incorpora un sensor resistente, desarrollado exclusivamente para las industrias de minería y cemento. Además de evitar que los operarios cometan fallos, el sistema hace posible una mejor planificación del mantenimiento y las reparaciones. De este modo se puede aumentar la seguridad del personal de mantenimiento, reducir los costes de reparación y mantenimiento, y aumentar la productividad.

Acceso a los datos de funcionamiento en todo el mundo

El sistema, premontado y fácil de instalar, se puede usar como dispositivo independiente o integrado en el sistema de automatización de una planta. SKF Copperhead comunica datos esenciales que pueden ser analizados en todo el mundo a través de un enlace web por SKF o por personal cualificado.

Detecta una serie de fallos en la maquinaria:
  • Piezas sueltas
  • Desequilibrio
  • Daños en el rodamiento y en los engranajes
  • Lubricación insuficiente
  • Impactos
  • Altas temperaturas
SKF logo