Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Transportadores de materiales a granel

Movimiento de materiales diversos en condiciones duras

Ya sea para transportar carbón o metales en bruto en una mina, o materiales a granel y productos acabados en un puerto, los transportadores deben soportar contaminantes abrasivos bajo condiciones de suciedad y humedad que suponen un reto para la fiabilidad de los componentes.

A diferencia de los transportadores medios, los transportadores pesados son aplicaciones de movimiento lento, por lo cual las altas temperaturas de funcionamiento y la velocidad de rotación no suelen ser factores que afecten a su rendimiento. Sin embargo, la temperatura exterior, las cargas pesadas, las cargas de choque y los contaminantes pueden reducir significativamente la vida útil de los rodamientos y otros componentes.

Hágalo más fácil con SKF
Desde cadenas y correas hasta rodamientos y motores, SKF ofrece soluciones para todo el sistema transportador. Las herramientas y tecnologías SKF incluyen una serie de rodamientos, obturaciones, soluciones de lubricación y mantenimiento para mantener los transportadores en movimiento de manera productiva y rentable.

Las soluciones SKF para transportadores

Las soluciones SKF para transportadores

SKF logo