Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas obturados SKF energéticamente eficientes

SKF ofrece una nueva gama de rodamientos rígidos de bolas obturados que ofrecen un 30% menos de fricción y, al mismo tiempo, mantienen una elevada capacidad de obturación

Tras el lanzamiento del rodamiento rígido de bolas (DGBB) energéticamente eficiente (E2), SKF presenta un nuevo rodamiento rígido de bolas con el que se completa la oferta E2. La gama de rodamientos obturados E2 DGBB de SKF reduce las pérdidas por fricción del rodamiento en más de un 30% en comparación con el rodamiento SKF Explorer. Diseñado para lubricación con grasa y aplicaciones bajo carga ligera-normal, los rodamientos obturados E2 DGBB de SKF también prolongan la vida útil y mejoran la eficiencia de la aplicación al reducir las pérdidas de potencia del rodamiento.

Características principales
• Nuevo material de NBR para módulo inferior
• Geometría interna optimizada
• Jaula de polímero de alta velocidad
• Obturación de baja fricción para entornos difíciles
• Grasa de larga duración para aplicaciones de alta velocidad
• Llenado de grasa optimizado

Valor añadido para el cliente
• Reducción de la fricción del 30% en comparación con
la gama de rodamientos SKF Explorer
• Alta capacidad de obturación
• Capacidad para altas velocidades
• Reducción de la temperatura de funcionamiento
• Vida útil prolongada
• Solución adaptable a diversos juegos
internos
• Mayor eficiencia energética
• Gama completa disponible en diámetro exterior de hasta 52 mm
• Adecuados para entornos exigentes

Condiciones de aplicación típicas
Optimizados para aplicaciones con cargas ligeras
y medias.
Extraordinaria reducción del par de fricción
y vida útil más prolongada en las siguientes
condiciones:
• Relación de carga C/P ≥ 8
• Velocidad ≥ 1.000 rpm
• Temperatura de funcionamiento de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo