Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de lubricación de línea simple SKF MonoFlex

Una solución sencilla, fiable y ampliable

Los sistemas SKF MonoFlex son sistemas de lubricación de línea simple diseñados para aceite, grasa semifluida y grasa dura de grados NLGI 000 a 2. Están diseñados principalmente para máquinas pequeñas o medianas. En cada embolada se dispensan a cada punto de lubricación individual volúmenes de lubricante comprendidos entre 0,01 y 2,5 cc. Una válvula dosificadora de pistón por cada punto de lubricación garantiza el suministro de la cantidad correcta de lubricante, independientemente de los cambios en la viscosidad o en la contrapresión.

Los sistemas SKF MonoFlex están diseñados para presiones comprendidas entre 16 y 315 bar y para presiones de ventilación de 2 a 70 bar. La configuración paralela de las válvulas dosificadoras de línea simple permite diseñar e instalar los sistemas de un modo sencillo y fiable. También puede contar con una planificación del sistema ampliable, ya que los sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex presentan un diseño modular.

SKF logo