Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto SKF

Mejora de la fiabilidad del freno de dirección y del embrague

En los equipos de minería y procesamiento de mineral, el aumento de la fiabilidad y productividad plantea retos constantes. Los rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto SKF facilitan significativamente el funcionamiento de las aplicaciones de transmisión, freno de dirección y caja de cambios. 

 

Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto SKF cumplen los requisitos de frenos de dirección de alta frecuencia y uso de embrague. Su juego axial reducido y alta rigidez aumentan la fiabilidad y la productividad.

SKF four-point contact ball bearings

Robust materials and design

Four-point angular contact ball bearings
SKF four-point contact ball bearings feature a number of optimized design innovations that enable them to run longer and more reliably, while reducing heat, noise and vibration levels.

SKF four-point contact ball bearings have undergone a unique SKF heat treatment to provide outstanding strength, stiffness and wear-resistance. An improved brass cage is lighter, to reduce inertia forces and provide better ball guidance. Lightweight PEEK plastic cages with the durability and performance of brass cages are also available.

A shoulder recess on the inner ring of the bearing facilitates dismounting, provides additional lubrication improvements, and a redesigned raceway shoulder transition makes the bearings capable of carrying increased thrust loads.
  • Extend bearing service life
  • Handle heavier axial loads
  • Cut lubricant consumption
  • Reduce noise and vibration levels
  • Reduce heat generated by the bearing
SKF logo