Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF Copperhead para equipos móviles

Identifique los problemas antes de que se produzca una avería en la maquinaria móvil

El sistema de detección de fallos SKF Copperhead para maquinaria móvil monitoriza la vibración, la temperatura, la velocidad y la carga de los sistemas mecánicos del vehículo durante el funcionamiento. Este sistema en línea integrado, robusto y compacto, ayuda a reducir las exigencias de mantenimiento aumentando al mismo tiempo la disponibilidad y la productividad del vehículo.

Acceso a los datos de funcionamiento en todo el mundo

SKF Copperhead comunica datos esenciales de la maquinaria móvil que pueden ser analizados en todo el mundo a través de un enlace web por SKF o por personal cualificado. Incorpora un software fácil de usar que permite detectar problemas potenciales con antelación.

Detecta una serie de fallos en la maquinaria:
  • Piezas sueltas (pasadores, mallas)
  • Desequilibrio
  • Daños en los engranajes (dentados)
  • Daños en los rodamientos
  • Lubricación insuficiente
  • Impactos
  • Altas temperaturas
SKF logo